Είδος 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 221265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C

Οφέλη

  • Απλός και ασφαλής χειρισμός μέσω αυτόματου κλείδωματως
  • Απλή και διαισθητική αποσύνδεση με λειτουργία με το ένα χέρι
  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.