E 221265
Sikkerheds kobling, hurtig slangedyse 45°, med ventil
Vare 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221265/ 9/10
|
|
9
|
10
|
52
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221265/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- Maksimalt tryk: 15 bar
- Maksimal temperatur (Olie): 220 °C
- Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
Fordele
- Nem og sikker håndtering af automatisk låsning ved indkobling
- Enkel og intuitiv frakobling med énhåndsbetjening
- Kompatibel med europæiske standarder
Dokumenter
Datablad E 221265
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig