E 221265
Raccordo rapido di sicurezza 45° con innesto rapido e valvola di ritegno
Articolo 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221265/ 9/10
|
|
9
|
10
|
52
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221265/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Pressione massima: 15 bar
- Temperatura massima (olio): 220°C
- Temperatura massima (acqua): 180°C
Vantaggi
- Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l’accoppiamento
- Disaccoppiamento manuale facile ed intuitivo
- Compatibile secondo lo standard europeo
Documenti
Scheda tecnica E 221265
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi