E 221465
Säkerhetskoppling tillslutande med 90° quick-fit nippel
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221465/ 9/10
|
|
9
|
10
|
56
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221465/13/13
|
|
13
|
13
|
56
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (olja): 220°C
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
Fördelar
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk låsning vid inkopplingen.
- Enkel och intuitiv frånkoppling med enhandsmanövrering
- Kompatibel med europeisk standard
Dokument
Datablad E 221465
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig