Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 221265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 220 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C

Vorteile

  • Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Einfaches und intuitives Entkuppeln durch Einhandbedienung
  • Kompatibel nach europäischem Standard
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.