Izdelek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 221265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 220 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C

Prednosti

  • Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
  • Enostavno in intuitivno odpenjanje z eno roko
  • Združljivo z evropskim standardom