E 8620
Växelhus för etageverktyg, kompakt
Artikel 2
| |
ADP
|
m: Modulstorlek
|
l
|
a
|
b
|
hk
|
s
|
l1
|
t1
|
b2
|
b3
|
t3
|
l5
|
l6
|
l7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 8620/2/ 600
|
|
2
|
600
|
66
|
89
|
19
|
46
|
80
|
13.5
|
79
|
88
|
3.5
|
29
|
37.7
|
45
|
|
E 8620/2/ 800
|
|
2
|
800
|
66
|
89
|
19
|
46
|
80
|
13.5
|
79
|
88
|
3.5
|
29
|
37.7
|
45
|
Detaljer
Fördelar
- Exakt komponentgrupp med slipade induktionshärdade kuggstänger och kugghjul
- Det slutna huset ger högsta stabilitet och säkerhet
- Lågt slitage och lång brukstid genom DLC-belagda glidplattor
- Den kompakta konstruktionen möjliggör användning i formsprutningsmaskiner där det är trångt mellan pelarna
- Enkel och exakt montering på verktyget
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig