Artikel 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Details

Vorteile

  • Präzise Baugruppe mit geschliffenen, induktiv gehärteten Zahnstangen und Zahnrädern
  • Höchste Stabilität und Sicherheit durch geschlossenes Gehäuse
  • Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer durch DLC-beschichtete Gleitplatten
  • Kompakte Baugröße ermöglicht den Einsatz in Spritzgießmaschinen mit geringem Holmabstand
  • Einfache und positionsgenaue Montage am Werkzeug
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.