Artículos 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Detalles

Ventajas

  • Unidad de funcionamiento exacto con cremalleras rectificadas templadas por inducción y ruedas dentadas
  • Gran robustez y seguridad gracias a la caja encapsulada
  • Desgaste mínimo, por tanto, máxima vida útil, gracias a las placas de deslizamiento con recubrimiento DLC
  • Su diseño compacto permite su utilización en máquinas de inyección con distancias cortas entre columnas
  • Montaje fácil y posicionado exacto en el molde
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.