Articles 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Détails

Avantages

  • Ensemble précis avec des crémaillères rectifiées et trempées par induction et avec des roues dentées
  • Stabilité et sécurité très élevées grâce au boîtier fermé
  • Usure réduite et longue durée de vie par les plaques de glissement avec revêtement DLC
  • Dimension compacte permettant l’emploi dans des presses à injecter ayant une distance réduite entre les montants
  • Montage simple et positionnement précis sur le moule
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.