商品 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

详情

产品优势

  • 通过封闭的外壳实现极高的稳定性和安全性
  • 结构紧凑,适用于大杠间距较小的注塑机
  • 安装简单,可在模具上精确定位

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。