Árucikk 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Részletek

Előnyök

  • Precíz egységcsomag köszörült, indukciósan edzett fogaslécekkel és fogaskerekekkel
  • A zárt háznak köszönhetően a legnagyobb fokú stabilitás és biztonság
  • A DLC-bevonatú siklópályáknak köszönhetően csekély kopás és hosszú élettartam
  • Kompakt mérete lehetővé teszi az alacsony tartóközzel rendelkező fröccsöntőgépeknél történő alkalmazását
  • Egyszerű és pontosan illeszthető szerelés a szerszámon
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.