Artykuły 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Szczegóły

Zalety

  • Precyzyjne podzespoły ze szlifowanymi, hartowanymi indukcyjnie zębatkami i kołami zębatymi
  • Najwyższa stabilność i bezpieczeństwo dzięki zamkniętej obudowie
  • Minimalne zużycie i długa żywotność dzięki płytkom pokrytym powłoką DLC
  • Kompaktowa zabudowa umożliwia zastosowanie we wtryskarkach z niewielką odległością między kolumnami
  • Prosty montaż i dokładne pozycjonowanie na narzędziu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.