Artigos 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Detalhes

Vantagens

  • Módulo preciso com cremalheiras e engrenagens retificadas e endurecidas por indução
  • Máxima estabilidade e segurança graças à estrutura fechada
  • Baixo desgaste e longa vida útil graças às placas deslizantes com revestimento DLC
  • O tamanho compacto permite o uso em máquinas de injeção com pouco espaço entre colunas
  • Instalação simples e posicionamento preciso no molde
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.