Položek 2

ADP
m
l
a
b
hk
s
l1
t1
b2
b3
t3
l5
l6
l7
E 8620/2/ 600
2
600
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45
E 8620/2/ 800
2
800
66
89
19
46
80
13.5
79
88
3.5
29
37.7
45

Podrobnosti

Výhody

  • Přesná sestava s broušeným, indukčně kalenými ozubenými tyčemi a ozubenými koly
  • Nejvyšší stabilita, spolehlivost a bezpečnost díky uzavřené skříni
  • Nižší opotřebení a dlouhá životnost díky vodicím lištám s povrchovou úpravou DLC
  • Kompaktní konstrukční velikost umožňuje použití u vstřikovacích strojů s malou roztečí vodících sloupů
  • Jednoduchá a přesná montáž na nástroji
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.