Artikel 2

ADP
Kapslingsklass
max. belastning [kW]
l
Kontakt [A]
Anslutning [A]
RHZ 2500/ 1/32A/16A
IP 44
11
1000
16
32
RHZ 2500/ 1/63A/32A
IP 44
22
1000
32
63

Detaljer

Produktbeskrivning

  • CEE Adapter, 5-polig, 400 V
  • Passar alla profiTEMP+, profiTEMP TM och profiTEMP IM
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.