Artikel 6

ADP
l [m]
Beläggning Kontaktsida
Beläggning Uttagssida
Stolpe
Typ
Ledning
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Temperaturgivare
Givarledningar:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, typ J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Temperaturgivare
Givarledningar:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, typ J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Temperaturgivare
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Temperaturgivare
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Temperaturgivare
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Temperaturgivare
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kabel för anslutning av varmkanalstyrning profiTEMP+ och profiTEMP IM samt diagnostikenhet för varmkanal profiTEMP TM Varmkanalssystem
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.