Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22047/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22047/13/13
13
13
53
28
22
9
22

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.