Artigos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22047/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22047/13/13
13
13
53
28
22
9
22

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C
  • Temperatura máxima (água): 150 °C

Material

  • 1.4305
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.