E 22047
Koppeling met snelsteektuit 90°, roestvast staal
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22047/ 9/10
|
|
9
|
10
|
47
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 22047/13/13
|
|
13
|
13
|
53
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (olie): 200 °C
- Maximale temperatuur (water): 150 °C
Materiaal
- 1.4305
Documenten
Informatieblad E 22047
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen