E 22047
Sklopka temperirnega priključka 90°, iz nerjavečega jekla
Izdelek 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22047/ 9/10
|
|
9
|
10
|
47
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 22047/13/13
|
|
13
|
13
|
53
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
Material
- 1.4305
Dokumenti
Podatkovni list E 22047
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas