E 20809
Gängad plugg, cylindrisk, av rostfritt stål
Artikel 9
| |
ADP
|
l
|
d1
|
SW
|
|---|---|---|---|---|
|
E 20809/ 8/ 8
|
|
8
|
M 8 x 0.75
|
4
|
|
E 20809/ 8/ 9
|
|
8
|
M 9 x 1
|
5
|
|
E 20809/ 8/ 10
|
|
8
|
M10 x 1
|
5
|
|
E 20809/ 8/ 12
|
|
8
|
M 12 x 1.5
|
6
|
|
E 20809/10/ 14
|
|
10
|
M 14 x 1.5
|
7
|
|
E 20809/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
5
|
|
E 20809/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
7
|
|
E 20809/10/3/8
|
|
10
|
G 3/8"
|
8
|
|
E 20809/10/1/2
|
|
10
|
G 1/2"
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Räfflad gänga
- Högsta tryck: 40 bar
Material
- 1.4305
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig