商品 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22047/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22047/13/13
13
13
53
28
22
9
22

详情

产品描述

  • 最大压力:15 Bar
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

Material

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。