E 22047
Spojka s Quick-fit nátrubkem 90°, z nerezu
Položek 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22047/ 9/10
|
|
9
|
10
|
47
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 22047/13/13
|
|
13
|
13
|
53
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (olej): 200 °C
- Maximální teplota (voda): 150 °C
Materiál
- 1.4305
Dokumenty
Datový list E 22047
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám