E 22047
Złącze kątowe 90°, typu quick-fit, ze stali nierdzewnej
Artykuły 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22047/ 9/10
|
|
9
|
10
|
47
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 22047/13/13
|
|
13
|
13
|
53
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
- Maks. temperatura (olej): 200°C
- Maks. temperatura (woda): 150°C
Materiał
- 1.4305
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 22047
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie