Artikel 4

ADP
l2
b
Utförande
l
l1
AP
Poldelning
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Stainless
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Stainless
195
158
4
2 + 2
50

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Idealiskt för slipning, gnistning, mätning och kontroll
  • Rostfri version med höglegerade kromstålspoler lämpar sig särskilt bra i trådgnistningsmaskiner
  • Magnetfältet aktiveras enkelt med vredet
  • Störningsfritt magnetfält på alla 4 spännytorna på bara ca 2 mm
  • Hermetisk tätning mot att vätskor tränger in
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.