Artigos 4

ADP
l2
b
Modelo
l
l1
AP
Distância entre pólos
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Stainless
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Stainless
195
158
4
2 + 2
50

Detalhes

Descrição do produto

  • Ideal para retificação, eletroerosão por penetração e por fio, medição e testes
  • A conceção inoxidável com haste de alta liga de aço cromado é especialmente adequado para utilização em máquinas de eletroerosão por fio
  • Ativação simples do campo magnético com o botão rotativo
  • Campo magnético sem interferência em todas as 4 superfícies de fixação de aproximadamente apenas 2 mm
  • Vedação hermética contra a penetração de líquidos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.