Artikelen 4

ADP
l2
b
Uitvoering
l
l1
AP
Pooldeling
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standaard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Roestvrij
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standaard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Roestvrij
195
158
4
2 + 2
50

Details

Productbeschrijving

  • Ideaal voor het slijpen, draad- en zinkvonken, meten of controleren
  • De niet roestende uitvoering met hoog gelegeerde chroomstalen polen is bijzonder geschikt voor gebruik op draaderodeermachines
  • Eenvoudige activering van het magneetveld door middel van een draaischakelaar
  • Storingsvrij magneetveld op alle 4 opspanvlakken van slechts ca. 2 mm
  • Hermetische afdichting tegen het binnendringen van vloeistoffen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.