Articol 4

ADP
l2
b
Variația
l
l1
AP
Interval polar
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Stainless
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Stainless
195
158
4
2 + 2
50

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru șlefuire, electroeroziune cu electrod masiv și cu fir, măsurare sau verificare
  • Din otel inoxidabil cu conținut ridicat de crom, se poate utiliza foarte bine la utilaje de electroeroziune cu fir
  • Activare simplă a câmpului magnetic prin rotirea manetei
  • Câmp magnetic fără interferențe pe toate cele 4 suprafețe de tensionare, de doar cca 2 mm
  • Etanșare ermetică împotriva pătrunderii lichidelor
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.