Položek 4

ADP
l2
b
Provedení
l
l1
AP
Pólová rozteč
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Stainless
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Stainless
195
158
4
2 + 2
50

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ideální při broušení, erodování, měření nebo během kontroly
  • Nerezavějící provedení s vysoce legovanými póly z chromové oceli je mimořádně vhodné k použití na drátových erodovacích strojích
  • Snadná aktivace magnetického pole otočným přepínačem
  • Kompaktní magnetické pole na všech 4 upínacích plochách pouze cca 2 mm
  • Hermetické utěsnění proti vniknutí kapalin
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.