Artikel 4

ADP
l2
b
Ausführung
l
l1
AP
Polteilung
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Nichtrostend
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Nichtrostend
195
158
4
2 + 2
50

Details

Produktbeschreibung

  • Ideal geeignet zum Schleifen, Senk- und Drahterodieren, Messen oder Prüfen
  • Durch nichtrostende Ausführung mit hochlegierten Chromstahlpolen besonders gut geeignet für den Einsatz auf Drahterodiermaschinen
  • Einfache Aktivierung des Magnetfeldes mittels Drehknebel
  • Störungsfreies Magnetfeld auf allen 4 Spannflächen von nur ca. 2 mm
  • Hermetische Abdichtung gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.