Artículos 4

ADP
l2
b
Variante
l
l1
AP
Distancia entre polos
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Estándar
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Stainless
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Estándar
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Stainless
195
158
4
2 + 2
50

Detalles

Descripción del producto

  • Perfecto para lijar, electroerosionar por penetración o por hilo, medir o inspeccionar
  • Versión inoxidable con polos en acero al cromo especialmente indicada para el uso en máquinas de electroerosión
  • Activación sencilla del campo magnético mediante un mando giratorio
  • Campo magnético sin interferencias en las cuatro superficies de sujeción de solo 2 mm aprox.
  • Sellado hermético para evitar que penetren líquidos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.