Izdelek 6

ADP
d1
d2
Tesnilo
l
l2
d3
d4
E 2820/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/12/13/B
12
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
78
33
28
10
E 2820/12/13/R
12
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
78
33
28
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalni tlak: 10 bar

Material

  • Medenina (ponikljana)