E 2820
Hortum girişli kaplin, sistem RPL-Stäubli
Ürünler 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Halka
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2820/ 8/10/B
|
|
8
|
10
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/10/R
|
|
8
|
10
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/13/B
|
|
8
|
13
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/13/R
|
|
8
|
13
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/12/13/B
|
|
12
|
13
|
blue
|
78
|
33
|
28
|
10
|
|
E 2820/12/13/R
|
|
12
|
13
|
red
|
78
|
33
|
28
|
10
|
detaylar
Ürün açıklaması
- Maksimum sıcaklık: 90 °C
- Maksimum basınç: 10 bar
Material
- Brass (nickel-plated)
Belgeler
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir