E 28205
Koppling med snabbsticknippel system RPL-Stäubli
Artikel 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Ring
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28205/ 8/10/B
|
|
8
|
10
|
|
62
|
24
|
20
|
7.5
|
19.5
|
|
E 28205/ 8/10/R
|
|
8
|
10
|
|
62
|
24
|
20
|
7.5
|
19.5
|
|
E 28205/ 8/13/B
|
|
8
|
13
|
|
69
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
|
E 28205/ 8/13/R
|
|
8
|
13
|
|
69
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
|
E 28205/12/13/B
|
|
12
|
13
|
blå
|
74
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
|
E 28205/12/13/R
|
|
12
|
13
|
röd
|
74
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 90°C
- Högsta tryck: 10 bar
Material
- Mässing (förnicklad)
Dokument
Datablad E 28205
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig