Артикул 6

ADP
d1
d2
Пръстен
l
l2
d3
d4
E 2820/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
66
28
20
7.5
E 2820/12/13/B
12
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
78
33
28
10
E 2820/12/13/R
12
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
78
33
28
10

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 90 °C
  • Максимално налягане: 10 bar

Материал

  • Месинг (никелиран)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.