E 2360
Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα, ασφαλιζόμενο, συστήματος ΗΠΑ
Είδος 2
|
|
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2360/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
28
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2360/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
25
|
23
|
9
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Προτείνεται για εσάς