E 2360
Pikaliitin letkumuhvilla 45° sulkeva järjestelmä USA
Artikkelit 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2360/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
28
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2360/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
25
|
23
|
9
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 15 bar
- Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
- Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
Materiaali
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme