E 2360
tömlös gyorscsatlakozó visszacsapó szeleppel, USA szabvány
Árucikk 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2360/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
28
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2360/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
25
|
23
|
9
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C
- Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott