Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VBA 2M43/ 1/ 50
50ml
Palack

Részletek

Termékleírás

Közepes szilárdságú, anaerob egykomponensű ragasztóanyag, olyan csavarkötések rögzítéséhez és tömítéséhez, melyek kézi szerszámokkal szétszerelhetők kell hogy legyenek. Az oldószermentes ragasztóanyag a csavarmenetekben keményedik ki és tartósan biztosítja a kötést a kilazulás és összerozsdásodás ellen.

Előnyök

  • M36 menetméretig és 0,25 mm résméret áthidalásig
  • A kötés kézi szerszámokkal oldható
  • Ellenáll a vibrációnak és az ütésszerű terheléseknek
  • Passzív anyagoknál is használható
  • Azonosítójel nélkül

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
Kék
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
150 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
dimethacrylate ester
Teszteljárás:
     
Density
Érték:
1.1 g/cm³
Teszteljárás:
DIN EN 524
Maximum gap
Érték:
0.25 mm
Teszteljárás:
     
Curing time for full strength
Érték:
12 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Residual torque
Érték:
10 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Érték:
2-3 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Érték:
M36
Teszteljárás:
     
Curing time for fixture
Érték:
2-10 min
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Strength
Érték:
medium strength
Teszteljárás:
    
Breakaway torque
Érték:
16 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Érték:
16 N/mm²
Teszteljárás:
DIN EN 15337
Viscosity
Érték:
2000-4000 mPas/thix
Teszteljárás:
Brookfield (25 °C)

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VBA 2M43/ 1/ 50 Csavarrögzítö, közepes szilárdságú Termék önálló képe

VBA 2M43/ 1/ 50

Csavarrögzítö, közepes szilárdságú

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.