Artikel 15

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10229/ 3
3
110
66
70
6
36
WZB 10229/ 3,5
3.5
136
91
96
6
36
WZB 10229/ 4
4
136
90
96
6
36
WZB 10229/ 4,5
4.5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5
5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5,5
5.5
180
132
140
6
36
WZB 10229/ 6
6
180
131
140
6
36
WZB 10229/ 6,5
6.5
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 7
7
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 8
8
223
171
183
8
36
WZB 10229/ 8,5
8.5
249
192
205
10
40
WZB 10229/ 9
9
249
192
205
10
40
WZB 10229/10
10
271
212
227
10
40
WZB 10229/12
12
323
256
274
12
45
WZB 10229/14
14
367
297
318
14
45

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.