商品 15

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10229/ 3
3
110
66
70
6
36
WZB 10229/ 3,5
3.5
136
91
96
6
36
WZB 10229/ 4
4
136
90
96
6
36
WZB 10229/ 4,5
4.5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5
5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5,5
5.5
180
132
140
6
36
WZB 10229/ 6
6
180
131
140
6
36
WZB 10229/ 6,5
6.5
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 7
7
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 8
8
223
171
183
8
36
WZB 10229/ 8,5
8.5
249
192
205
10
40
WZB 10229/ 9
9
249
192
205
10
40
WZB 10229/10
10
271
212
227
10
40
WZB 10229/12
12
323
256
274
12
45
WZB 10229/14
14
367
297
318
14
45

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • Solid carbide, TiAlN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。