Articolo 15

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10229/ 3
3
110
66
70
6
36
WZB 10229/ 3,5
3.5
136
91
96
6
36
WZB 10229/ 4
4
136
90
96
6
36
WZB 10229/ 4,5
4.5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5
5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5,5
5.5
180
132
140
6
36
WZB 10229/ 6
6
180
131
140
6
36
WZB 10229/ 6,5
6.5
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 7
7
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 8
8
223
171
183
8
36
WZB 10229/ 8,5
8.5
249
192
205
10
40
WZB 10229/ 9
9
249
192
205
10
40
WZB 10229/10
10
271
212
227
10
40
WZB 10229/12
12
323
256
274
12
45
WZB 10229/14
14
367
297
318
14
45

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell'elica

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.