Artikkelit 15

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10229/ 3
3
110
66
70
6
36
WZB 10229/ 3,5
3.5
136
91
96
6
36
WZB 10229/ 4
4
136
90
96
6
36
WZB 10229/ 4,5
4.5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5
5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5,5
5.5
180
132
140
6
36
WZB 10229/ 6
6
180
131
140
6
36
WZB 10229/ 6,5
6.5
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 7
7
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 8
8
223
171
183
8
36
WZB 10229/ 8,5
8.5
249
192
205
10
40
WZB 10229/ 9
9
249
192
205
10
40
WZB 10229/10
10
271
212
227
10
40
WZB 10229/12
12
323
256
274
12
45
WZB 10229/14
14
367
297
318
14
45

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora parabolisella uraprofiililla

Materiaali

  • VHM, TiAlN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.