Artigos 15

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10229/ 3
3
110
66
70
6
36
WZB 10229/ 3,5
3.5
136
91
96
6
36
WZB 10229/ 4
4
136
90
96
6
36
WZB 10229/ 4,5
4.5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5
5
158
111
118
6
36
WZB 10229/ 5,5
5.5
180
132
140
6
36
WZB 10229/ 6
6
180
131
140
6
36
WZB 10229/ 6,5
6.5
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 7
7
202
152
162
8
36
WZB 10229/ 8
8
223
171
183
8
36
WZB 10229/ 8,5
8.5
249
192
205
10
40
WZB 10229/ 9
9
249
192
205
10
40
WZB 10229/10
10
271
212
227
10
40
WZB 10229/12
12
323
256
274
12
45
WZB 10229/14
14
367
297
318
14
45

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico

Material

  • VHM, com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.