Artikel 22

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10227/ 3
3
90
46
50
6
36
WZB 10227/ 3,3
3.3
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 3,5
3.5
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 4
4
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,2
4.2
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,5
4.5
102
57
64
6
36
WZB 10227/ 5
5
116
71
78
6
36
WZB 10227/ 5,2
5.2
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,5
5.5
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,8
5.8
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6
6
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6,5
6.5
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 6,8
6.8
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 7
7
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 8
8
146
96
108
8
36
WZB 10227/ 8,5
8.5
162
107
120
10
40
WZB 10227/ 9
9
162
107
120
10
40
WZB 10227/10
10
162
105
120
10
40
WZB 10227/11
11
204
140
156
12
45
WZB 10227/12
12
204
138
156
12
45
WZB 10227/14
14
230
161
182
14
45
WZB 10227/16
16
260
184
208
16
48

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.