Artikel 72

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27596/0,2/ 0,7/0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.2
0.7
4
WZF 27596/0,2/ 1 /0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.18
1
4
WZF 27596/0,3/ 1 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 27596/0,3/ 2 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 27596/0,4/ 1,2/0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
1.2
4
WZF 27596/0,4/ 2 /0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
2
4
WZF 27596/0,5/ 1,3/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 27596/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27596/0,5/ 4,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 27596/0,6/ 1,5/0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
1.5
4
WZF 27596/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
3
4
WZF 27596/0,8/ 2 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
2
4
WZF 27596/0,8/ 5 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
5
4
WZF 27596/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
8
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 3 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 27596/1 / 4 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 6 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /12 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 4 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 5 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 27596/1 / 6 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /10 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 27596/1 /12 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1,2/ 5 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
5
4
WZF 27596/1,2/ 8 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
8
4
WZF 27596/1,5/ 4 /0,15
1.5
0.15
2
62
1.5
1.45
4
4

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv fräs för HSC-fräsning
  • Med högsta precision i µ-området
  • Precisionsslipade skär med stabila skärkanter

Material

  • Hårdmetall, AlCrN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.