Árucikk 72

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27596/0,2/ 0,7/0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.2
0.7
4
WZF 27596/0,2/ 1 /0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.18
1
4
WZF 27596/0,3/ 1 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 27596/0,3/ 2 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 27596/0,4/ 1,2/0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
1.2
4
WZF 27596/0,4/ 2 /0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
2
4
WZF 27596/0,5/ 1,3/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 27596/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27596/0,5/ 4,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 27596/0,6/ 1,5/0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
1.5
4
WZF 27596/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
3
4
WZF 27596/0,8/ 2 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
2
4
WZF 27596/0,8/ 5 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
5
4
WZF 27596/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
8
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 3 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 27596/1 / 4 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 6 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /12 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 4 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 5 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 27596/1 / 6 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /10 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 27596/1 /12 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1,2/ 5 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
5
4
WZF 27596/1,2/ 8 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
8
4
WZF 27596/1,5/ 4 /0,15
1.5
0.15
2
62
1.5
1.45
4
4

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Nagyteljesítményű maró HSC-maráshoz
  • A legnagyobb pontosság a μ-tartományban
  • Finomköszörült élek stabil vágóélekkel

Anyag

  • VHM, AlCrN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.