Articles 72

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27596/0,2/ 0,7/0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.2
0.7
4
WZF 27596/0,2/ 1 /0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.18
1
4
WZF 27596/0,3/ 1 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 27596/0,3/ 2 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 27596/0,4/ 1,2/0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
1.2
4
WZF 27596/0,4/ 2 /0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
2
4
WZF 27596/0,5/ 1,3/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 27596/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27596/0,5/ 4,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 27596/0,6/ 1,5/0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
1.5
4
WZF 27596/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
3
4
WZF 27596/0,8/ 2 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
2
4
WZF 27596/0,8/ 5 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
5
4
WZF 27596/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
8
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 3 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 27596/1 / 4 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 6 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /12 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 4 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 5 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 27596/1 / 6 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /10 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 27596/1 /12 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1,2/ 5 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
5
4
WZF 27596/1,2/ 8 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
8
4
WZF 27596/1,5/ 4 /0,15
1.5
0.15
2
62
1.5
1.45
4
4

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance pour le fraisage HSC
  • Avec une haute précision de l’ordre du micron
  • Arêtes de coupe très finement rectifiées et robustes

Matériau

  • carbure monobloc, avec revêtement AlCrN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.