Artikel 64

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28596/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
53
0.3
0.2
0.6
4
WZF 28596/0,3/ 1
0.3
0.15
2
53
0.7
0.3
1
4
WZF 28596/0,4/ 1
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 28596/0,4/ 2
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 28596/0,4/ 3
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
3
4
WZF 28596/0,5/ 1,3
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 28596/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28596/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28596/0,5/ 4,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 28596/0,5/ 8,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
8.5
4
WZF 28596/0,6/ 2,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
2.5
4
WZF 28596/0,6/ 3,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
3.5
4
WZF 28596/0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
4.5
4
WZF 28596/0,6/ 6,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
6.5
4
WZF 28596/0,6/11,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
11.5
4
WZF 28596/0,8/ 2
0.8
0.4
2
53
1
0.75
2
4
WZF 28596/0,8/ 5
0.8
0.4
2
53
1
0.75
5
4
WZF 28596/0,8/ 8
0.8
0.4
2
53
1
0.75
8
4
WZF 28596/0,8/10
0.8
0.4
2
53
1
0.75
10
4
WZF 28596/0,8/12
0.8
0.4
2
53
1
0.75
12
4
WZF 28596/1 / 2,5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28596/1 / 3
1
0.5
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 28596/1 / 4
1
0.5
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 28596/1 / 5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 28596/1 / 6
1
0.5
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 28596/1 / 8
1
0.5
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 28596/1 /10
1
0.5
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 28596/1 /12
1
0.5
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 28596/1,5/ 4
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
4
4
WZF 28596/1,5/ 6
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
6
4

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med högsta precision i µ-området
  • Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
  • Högeffektiv fräs för HSC-fräsning

Material

  • Hårdmetall, AlCrN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.